(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Mini USB Cable

Mini USB Cable

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

USB cable compatible with the Mini USB Connector.

[Features]
· Cable for connecting PCs that have a USB port to peripheral devices (digital cameras, PSP, USB hubs, hard disks, cartridges, MP3 players, digital camcorders, etc.) that have a USB (Mini USB B Connector 5 pin) interface.
Additionally, the cable also connects a PictBridge-compatible digital camera to a printer.
*Uses a thin cable that cannot be extended.
*Dedicated software is required to connect a digital camera or digital camcorder to a PC.
*"PictBridge" is a communications standard for directly connecting a digital camera and printer for printing.
Unifies direct print systems installed by each manufacturer and ensures direct print compatibility between manufacturers and models. If the digital camera and printer are compatible with PictBridge, direct printing is possible irrespective of the manufacturer.
· High-quality cable compliant with USB 2.0 "Hi-SPEED" mode (transfer rate 480 Mbps). Also supports devices compliant with the USB 1.1 Standard (transfer rate 12 Mbps / 1.5 Mbps).
· This product has been certified by the USB IF (USB Implementers Forum).
· The double-shielded cable with airtight aluminum shielding on the inner side of the copper high-density braided shield material protects valuable data from most noise frequencies from low to high.
· Uses twisted pair wires with 2 core wires twisted together to guard against noise.
· The mold connector interior is secured with a plastic mold. Also, all surfaces have been shielded, which prevents external interference and provides noise resistance. It also has superior vibration resistance and impact resistance.
· Gold-plated pins (contacts) are used for rust resistance and to minimize concerns of signal degradation over time.
· The ferrite core acts as a noise filter to effectively absorb noises transmitted from the cable.
· Product compliant with RoHS directive.

PDF

 
Part Number
KU-AMB503
KU-AMB530
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength
(m)
JAN Code
4 Day(s) or more 0.34969887658246
2 Day(s) or more 34969887658260

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Standard (CN1/CN2) USB2.0 Connector type CN1 A male Connector type CN2 miniB male
Type Cable Cable Type Twisted pair Finished outer diameter 4.2 mm

Additional Products in this Category

Tech Support