1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สาย LAN บางเฉียบที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน หมวด 6

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีกำหนดจะยุติการผลิตทันทีที่ซัพพลายเออร์หมด สต๊อก กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ชนิดบางพิเศษที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม., สาย LAN ประเภท 6 กิกะบิต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) รองรับการใช้งาน

[คุณสมบัติ]
·สาย LAN ที่เข้ากันได้กับ Category 6 เข้ากันได้กับอีเธอร์เน็ตกิกะบิต
·ชนิดบางพิเศษมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง 3.2 มม. ซึ่ง มือจับ ง่ายและสะดวกสำหรับการใช้งานในพื้นที่ จำกัด
·ความยาวที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโมเด็ม
·เสนอ แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ การรับส่งข้อมูล 250 เมกะเฮิร์ตซ์ 2.5 เท่าของ แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ ประเภท 5 ที่ปรับปรุงแล้วและความเร็วในการรับส่งข้อมูล 1,000 Mbps (1 gbps)
·มาพร้อมกับฝาครอบป้องกันการโค้งงอของ กลอนล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ กลอนล็อค คอนเนคเตอร์ งอ

รหัสสินค้า
KB-SL6-01SALE
KB-SL6-03
KB-SL6-05SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว: ช่วงความยาว JAN Code ความยาว
(ม.)

฿ 354.00

฿ 204.82

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.0 ถึง 1.949698878174451

฿ 525.48

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.0 ถึง 4.949698878174693

฿ 622.17

฿ 324.21

LAN CABLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5.0 ถึง 6.949698878174765

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท CAT6 โครงสร้างฉนวนหุ้ม โครงสร้างชีลด์ : ไม่มีชิลด์ · UTP มาตรฐาน เครือข่าย FA ไม่มี มาตรฐาน
ชนิดของคอนเนคเตอร์ RJ45-RJ45 ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน จำนวนแกน (จำนวนพิน การเชื่อมต่อสายไฟ ) 8 คอร์/แกน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ 3.0 ถึง 3.9 สี สีเทา ความยาว ยึดอยู่กับที่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 3.2 สายไฟ ชนิด มาตรฐาน