1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายเคเบิลเครือข่าย FA, DeviceNet

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายเคเบิลเครือข่าย FA, DeviceNet
  • สายเคเบิลเครือข่าย FA, DeviceNet
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 41,569.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายสัญญาณเครือข่าย FA ที่ใช้ได้กับ DeviceNet ซึ่งเป็นเครือข่าย FA แบบเปิดที่เสนอโดย ODVA

รหัสสินค้า
KND-SB(THICK)-100
KND-SB(THIN)-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)

฿ 48,137.50

KND-SB(THICK)-100 1 ชิ้น 8 วัน 1010.0 ถึง[เทา / เทาอ่อน] สีเทา12

฿ 41,569.86

CABLE 1 ชิ้น 8 วัน 107.0 ถึง 7.9[สีน้ำตาล] 000117

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท อื่น ๆ โครงสร้าง โล่กำบัง ชนิดมีชิลด์ · STP รายละเอียด โล่กำบัง โล่กำบัง สองชั้น
มาตรฐาน เครือข่าย FA DeviceNet มาตรฐาน UL / CSA (cUL) ตัวนำ สายไฟ สายแลนมาตราฐาน
ขนาด ตัวนำ สายไฟ คอมโพสิต คุณสมบัติ สายไฟ ทนน้ำมัน / ทนความร้อน วัสดุ เปลือก PVC
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ตัวเครื่อง โพลีเอทิลีนเป็นส่วนประกอบหลัก