1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์ AC

POWER SUPPLY UPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,004.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · อะแดปเตอร์ AC สำหรับ USB Hub (ซีรีส์ USB-HUB209)

รหัสสินค้า
USB-AC1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,004.52

POWER SUPPLY UPS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันขาเข้า AC(V) 100 แรงดัน Output DC(V) 5 เอาต์พุต(ก) 2.6
รูปทรง ปลั๊ก สายส่งกำลัง เข้า ประเภท แบบปลั๊กเสียบ โดยตรง JAN Code 4969887583050 บันทึก รุ่นอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน: ซีรีส์ USB-HUB225 / USB-HUB226 (USB Hub), MM-SPP2 (ลำโพง)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน USB-AC1 ในชุด อะแดปเตอร์ AC