• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

2-Port RS-422/485 Serial Device Server

2-Port RS-422/485 Serial Device Server

· Compact slim design
· IP30 metal case
· EMC Level 3 protection
· Maximum 912.6 kbps. Various baud rates can be set

Part Number
EKI-1512X-AE
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
25 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Communication method before conversion Other Communication method after converting Ethernet Number of master-slave electrodes 1:2
Representative Standard CE Dimension vertical(mm) 120 Dimension width(mm) 85
Dimension depth(mm) 26 Operating Temperature Range(°C) -10 to 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part EKI-1512X-AE in the 2-Port RS-422/485 Serial Device Server series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-1512X-AE ในชุด 2-Port RS-422/485 Serial Device Server

Additional Products in this Category

Tech Support