• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

2-Port Serial-To-Ethernet Data Gateway

2-Port Serial-To-Ethernet Data Gateway

· Supports RS-232 serial communication
· Equipped with 10/100Base-T Ethernet port
· Maximum communication speed: 230 kbps
· Adopts advanced security mechanisms preventing unauthorized access
· Supports automatic reconnect function
· Supports firmware remote update function
· Easy management using port mapping utility
· Supports drivers for Windows NT/2000/XP
· Supports serial signal surge protection function

PDF

 
Part Number
ADAM-4570L-DE
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
21 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Communication method before conversion RS-232 Communication method after converting Ethernet Number of master-slave electrodes 1:2
Representative Standard CE Dimension vertical(mm) 130 Dimension width(mm) 70
Dimension depth(mm) 30 Operating Temperature Range(°C) -10 to 60

Please check the type/dimensions/specifications of the part ADAM-4570L-DE in the 2-Port Serial-To-Ethernet Data Gateway series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADAM-4570L-DE ในชุด 2-Port Serial-To-Ethernet Data Gateway

Additional Products in this Category

Tech Support