• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

1-Port USB-To-RS-232/422/485 Converter (Isolated)

1-Port USB-To-RS-232/422/485 Converter (Isolated)

· Fully supports USB V1.1 specifications
· Supports RS-232/422/485 ports
· Maximum speed: 115.2 kbps
· Isolation protection: 3,000 V DC
· Automatic RS-485 data flow control
· External power supply unnecessary; power supplied via USB port
· Plug & Play installation
· Additional IRQ or I/O port not required
· Supports hot swap function

PDF

 
Part Number
ADAM-4561-CE
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
21 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Communication method before conversion USB Number of master-slave electrodes 1:1 Representative Standard CE / UL / CUL
Operating Temperature Range(°C) -10 to 70

Please check the type/dimensions/specifications of the part ADAM-4561-CE in the 1-Port USB-To-RS-232/422/485 Converter (Isolated) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADAM-4561-CE ในชุด 1-Port USB-To-RS-232/422/485 Converter (Isolated)

Additional Products in this Category

Tech Support