(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น การจัดการเครือข่ายโดยใช้ modbus / tcp
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น การจัดการเครือข่ายโดยใช้ SNMP
·รองรับการส่งข้อมูลลำดับความสำคัญโดยใช้ พอร์ตเชื่อมต่อ ยึดอยู่กับที่ QoS
· อุณหภูมิใช้งาน กว้างตั้งแต่ -40 ° C ถึง 75 ° C
·ช่วง พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต กว้างตั้งแต่ 8.4 ถึง 52.8 V DC
·การป้องกัน EMS เครื่องวัดระดับน้ำ 3 รองรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งเช่นกัน
·รองรับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน IEEE 802.3az (EEE)
·รองรับ เฟรม Jumbo (สูงสุด 9,216 ไบต์)
·ติดตั้ง พาวเวอร์ซัพพลาย 12 ถึง 48 V DC อินพุตและการ หน้าสัมผัส ล้มเหลว
· ฟังก์ชั่น ตรวจจับลูป
อินเตอร์เฟซ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | จำนวนพอร์ต | 16 พอร์ต | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 100BASE |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | มีการจัดการ / Unmanaged switch | การบริหารจัดการ |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 120 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 74 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 84 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง 75 | รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-5526I-AE ในชุด สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) มีการจัดการรายการ 16FE สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม อุณหภูมิกว้าง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง