(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·มาพร้อมกับพอร์ต เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 8 กิกะบิตพร้อม ฟังก์ชั่น จดจำ MDI / MDI-X อัตโนมัติ
·รองรับ ฟังก์ชั่น ระบบจดจำอัตโนมัติ สำหรับความเร็วใน ระบบสื่อสาร 10/100 / 1,000 Mbps
·รองรับการส่ง เฟรม Jumbo สูงสุด 9 ไบต์
·การป้องกัน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ESD DC 4,000 V
·มี ฟังก์ชั่น ป้องกันไฟกระชาก (EFT) 3,000 V DC สำหรับสาย พาวเวอร์ซัพพลาย
·รองรับ พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต สำรอง 12 ถึง 48 V DC และ เอาต์พุต รีเลย์ ระหว่าง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
·มาพร้อมกับการป้องกันสตรีมการออกอากาศ
อินเตอร์เฟซ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | จำนวนพอร์ต | 8 พอร์ต | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 1000BASE |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | มีการจัดการ / Unmanaged switch | Unmanaged switch |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 140 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 95 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 ถึง 60 | รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-2728-CE ในชุด 8- พอร์ตเชื่อมต่อ กิกะบิต สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง