• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Ethernet Switch With 4-Port 100Base-FX + 2-Port SC

Ethernet Switch With 4-Port 100Base-FX + 2-Port SC

· RJ-45 connector 10/100 Mbps Ethernet ports × 4
· 100 Mbps single-mode SC type optical fiber ports × 2
· Full duplex / half duplex flow control
· Supports MDI/MDI-X automatic detection function
· Equipped with broadcast stream protection
· Supports 12 to 48 V DC redundant power supply input
· Flexible mounting methods: DIN rail, panel mount

PDF

 
Part Number
EKI-2526S-AE
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
23 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Interface Ethernet/Optical Fiber Number of Ports 6 ports Communication standard 100BASE
Input power supply specifications DC external power supply Mounting Method Other Managed/unmanaged Unmanaged
Representative Standard CE / UL / CUL Dimension length(mm) 140 Dimension width(mm) 37
Dimension thickness(mm) 95 Operating Temperature Range(°C) -10 to 60 Mounting method details DIN rail / Wall

Please check the type/dimensions/specifications of the part EKI-2526S-AE in the Ethernet Switch With 4-Port 100Base-FX + 2-Port SC series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-2526S-AE ในชุด Ethernet Switch With 4-Port 100Base-FX + 2-Port SC

Additional Products in this Category

Tech Support