(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10/100 Mbps RJ45 × 5 รองรับครอสโอเวอร์อัตโนมัติ MDI / MDI-X
·รองรับ ฟังก์ชั่น เจรจาอัตโนมัติ 10/100 Mbps
·รองรับคำขอป้องกันพายุออกอากาศ
·สามารถติดตั้งได้อย่างกะทัดรัดพร้อม ราง/ ติดผนังสอดคล้องตามมาตรฐาน IP30
·รองรับ พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต สำรอง 12 ถึง 48 V DC และ รีเลย์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย รีเลย์
อินเตอร์เฟซ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | จำนวนพอร์ต | 5- พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 100BASE |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | มีการจัดการ / Unmanaged switch | Unmanaged switch |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 120 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 95 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 ถึง 60 | รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-2525-BE ในชุด 5- พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง