• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

7-Port USB Hub (2.0)

7-Port USB Hub (2.0)

· High retention USB connector
· ESD protection 15 kV Air
· Supports a high temperature range (-40 to 80°C)

Part Number
BB-UHR207
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
18 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Interface USB Number of Ports 7 ports Communication standard USB2.0
Input power supply specifications DC external power supply Mounting Method Other Managed/unmanaged Other
Representative Standard CE / UL / CUL Dimension length(mm) 119.4 Dimension width(mm) 233.2
Dimension thickness(mm) 35 Operating Temperature Range(°C) -40 to 80 Mounting method details DIN rail / Panel

Please check the type/dimensions/specifications of the part BB-UHR207 in the 7-Port USB Hub (2.0) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BB-UHR207 ในชุด 7-Port USB Hub (2.0)

Additional Products in this Category

Tech Support