• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

1U Motherboard Riser Card 32-bit / 33 MHz PCI x1

1U Motherboard Riser Card 32-bit / 33 MHz PCI x1

· Riser card for 1U chassis
· Connection interface: PCI
· Expansion slot: 1 × 32-bit / 33 MHz PCI
· Supported Motherboard ATX: AIMB-780, 767, 766 MicroATX: AIMB-582, 581, 580, 567, 566, 501 KIOSK

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

AIMB-RP10P-01A1E

Part Number
AIMB-RP10P-01A1E
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
23 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Interface PCI Expansion Slot 1 PCI Chassis 1U
Supported Motherboard - ATX AIMB-705 / AIMB-780 Supported Motherboard - MicroATX AIMB-567 / AIMB-505 / AIMB-581 / AIMB-501 / AIMB-580 / AIMB-584 / AIMB-503 / AIMB-582 / AIMB-502

Please check the type/dimensions/specifications of the part AIMB-RP10P-01A1E in the 1U Motherboard Riser Card 32-bit / 33 MHz PCI x1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AIMB-RP10P-01A1E ในชุด 1U Motherboard Riser Card 32-bit / 33 MHz PCI x1

Additional Products in this Category

Tech Support