(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทุกรุ่นรองรับการ์ดหน่วยความจำ SD และมาพร้อมเครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet), RS-232, RS-422/485 และพอร์ตโฮสต์/อุปกรณ์ USB
การทำงานของหน้าจอจะไม่ชะลอตัวลงเนื่องจากการประมวลผลจำนวนมาก เช่น การบันทึก การประมวลผลสคริปต์ เอาต์พุตสัญญาณเตือน และการถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์
ซีรีส์นี้ยังรองรับ * การบันทึกและเล่นวิดีโอ, อินพุตวิดีโอ และ RGB I/O
โดยมอบคุณสมบัติทั้งหมดของซีรีส์ GOT2000 ให้กับคุณ
* ยกเว้น GT2705
รหัสสินค้า |
---|
GT2705-VTBD |
GT2708-STBA |
GT2708-STBD |
GT2708-VTBA |
GT2708-VTBD |
GT2710-STBA |
GT2710-STBD |
GT2710-VTBA |
GT2710-VTBD |
GT2710-VTWA |
GT2710-VTWD |
GT2712-STBA |
GT2712-STBD |
GT2712-STWA |
GT2712-STWD |
GT2715-XTBA |
GT2715-XTBD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | เฟรมอุปกรณ์หลัก | แรงดันขาเข้า | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร | ความ จุ แรม ,หน่วยความจำ ผู้ใช้ | ปุ่มสัมผัส = N (หน้าจอเดียว / วัตถุ) | มาตรฐานอื่น ๆ | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70,963.00 ฿ 47,311.03 | GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.7 | 640 x 480 | สีดำ | 24 V DC | 139 | 167 | 60 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 32MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 79,157.00 ฿ 52,773.97 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.4 | 800 x 600 | สีดำ | - | 194 | 241 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 82,133.00 ฿ 54,758.07 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.4 | 800 x 600 | สีดำ | 24 V DC | 194 | 241 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 73,303.00 ฿ 48,871.11 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.4 | 640 x 480 | สีดำ | - | 194 | 241 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 76,282.00 ฿ 50,857.21 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.4 | 640 x 480 | สีดำ | 24 V DC | 218 | 303 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 105,542.00 ฿ 70,364.85 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.4 | 800 x 600 | สีดำ | - | 218 | 303 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 108,518.00 ฿ 72,348.95 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10.4 | 800 x 600 | สีดำ | 24 V DC | 218 | 303 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 99,690.00 ฿ 66,463.32 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.4 | 640 x 480 | สีดำ | - | 218 | 303 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 102,667.00 ฿ 68,448.09 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.4 | 640 x 480 | สีดำ | 24 V DC | 218 | 303 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 99,690.00 ฿ 66,463.32 | MID_GOT2000SERIES GT27MODEL | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10.4 | 640 x 480 | ขาว | - | 218 | 303 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 102,666.67 ฿ 68,447.87 | MID_GOT2000SERIES GT27MODEL | 1 ชิ้น | 36 วัน | 10.4 | 640 x 480 | ขาว | 24 V DC | 218 | 303 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | ATEX*, KC, KCs*, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA (* แผ่นป้องกัน (GT25-08PSCC-UC) [แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือก]) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และ KCs) | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 116,732.00 ฿ 77,825.22 | GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.1 | 800 x 600 | สีดำ | [อื่น ๆ] VAC 100–240 | 246 | 316 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 119,607.00 ฿ 79,741.99 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.1 | 800 x 600 | สีดำ | 24 V DC | 246 | 316 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 116,732.00 ฿ 77,825.22 | MID_GOT2000SERIES GT27MODEL | 1 ชิ้น | 36 วัน | 12.1 | 800 x 600 | ขาว | - | 246 | 316 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 119,607.00 ฿ 79,741.99 | MID_GOT2000SERIESGT27MODEL | 1 ชิ้น | 36 วัน | 12.1 | 800 x 600 | ขาว | 24 V DC | 246 | 316 | 52 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57 MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | ATEX*, KC, KCs*, ABS, BV, DNV, GL, LR, NK, RINA (* แผ่นป้องกัน (GT25-08PSCC-UC) [แยกจำหน่ายเป็นตัวเลือก]) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ATEX และ KCs) | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 152,460.00 ฿ 101,645.08 | MID_GOT2000SERIES GT27MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 1024 x 768 | สีดำ | [อื่น ๆ] VAC 100–240 | 300 | 397 | 60 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ฝังมา: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปทรงคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) | ||
฿ 155,437.00 ฿ 103,629.85 | MID_GOT2000SERIES GT21MODEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 1024 x 768 | สีดำ | 24 V DC | 300 | 397 | 60 | RS-422/485 / RS-232 / เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | 57MB | ขั้นต่ำ 2 × 2 จุด / 1 คีย์ | KC, ABS, BV, DNV GL, LR, NK, RINA | อินเทอร์เฟซที่ติดตั้งมาในตัว: USB 2.0 (ความเร็วสูง 480 Mbps)/ รูปแบบคอนเนคเตอร์: USB-A (โฮสต์) / USB mini-B (อุปกรณ์), การ์ดหน่วยความจำ SD / 1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32GB) |
กำลังโหลด …
ชนิดการติดตั้ง | แผง ติดตั้งบนผิว | หน้าจอมอนิเตอร์ | สี TFT | แสดงสี(สี) | สี (65536 สี) |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นการแก้ไขบันได | NA | ฟังก์ชั่นเปลี่ยนภาษา | NA | โครงสร้างในการป้องกัน | มี |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / cUL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง