(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· พอร์ตเชื่อมต่อ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) 10/100 Mbps RJ45 × 8
· การออกแบบ เพรียวบางตามมาตรฐาน IP30
·รองรับการ อุปกรณ์ควบคุม ไหลแบบ full / การสื่อสารแบบฮาร์ฟดูเพล็กซ์
·รองรับครอสโอเวอร์อัตโนมัติ MDI / MDI-X
·รองรับการป้องกันพายุออกอากาศ
· ตัวควบคุม สวิตช์ แบบฝัง ตัว และรองรับการเจรจาอัตโนมัติ
· บัฟเฟอร์ แรม ,หน่วยความจำ แบบฝัง ตัว รองรับ ระบบสื่อสาร แบบจัดเก็บและส่งต่อ
· การ ป้องกันไฟกระชากของสาย พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟ (EFT):3,000 โวลต์ DC
·การป้องกัน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) ESD:4,000 V DC
·รองรับ พาวเวอร์ซัพพลายอินพุต คู่ 12 ถึง 48 V DC
·รองรับการติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) หรือ อุปกรณ์ติดตั้งตู้
· อุณหภูมิใช้งาน:รองรับ -0 ถึง 60 ° C
อินเตอร์เฟซ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) | จำนวนพอร์ต | 8 พอร์ต | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | 100BASE |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | มีการจัดการ / Unmanaged switch | Unmanaged switch |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 140 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 95 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -10 ถึง 60 | รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / ผนัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EKI-2528-BE ในชุด 8- พอร์ตเชื่อมต่อ สวิตช์ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) Unmanaged switch สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง