(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ฮับ USB ความเร็วเต็ม 4 พอร์ตแยกจาก ADVANTECH
- อินเตอร์เฟส USB ที่มีความสามารถ 4 พอร์ต
- มาตรฐานการสื่อสาร: USB 2.0
- แหล่งจ่ายไฟเข้า: แหล่งจ่ายไฟ DC ภายนอก
- มาตรฐานตัวแทน: ได้รับการรับรอง CE / UL
- ขนาดกะทัดรัด: ยาว 83.3 มม. กว้าง 168.2 มม. หนา 35 มม.
- ช่วงอุณหภูมิการทำงานกว้าง: -40 ถึง 80°C สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
- ตัวเลือกการติดตั้ง: สามารถติดตั้งบนราง DIN หรือแผง
- เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมและการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่อ USB และแหล่งจ่ายไฟที่เชื่อถือได้
อินเตอร์เฟซ | USB | จำนวนพอร์ต | 4- พอร์ตเชื่อมต่อ | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร | USB2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูล สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย อินพุต | พาวเวอร์ซัพพลาย DC ภายนอก | วิธีการติดตั้ง | อื่น ๆ | มีการจัดการ / Unmanaged switch | อื่น ๆ |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 83.3 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 168.2 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 35 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -40 ถึง 80 | รายละเอียดวิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) / แผงหน้าปัด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BB-UHR304 ในชุด ฮับ USB ความเร็วสูงแบบแยก 4 พอร์ตเชื่อมต่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง