• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนพฤศจิกายน 2562 คลิก
    MISUMI's Holiday in November 2019 click

Isolated RS-232 Extender, DIN Rail

Part Number
BB-232OPDR
Part NumberRelated Toเกี่ยวข้องกับVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
16 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Communication method before conversion RS-232 Communication method after converting RS-232 Number of master-slave electrodes 1:1
Representative Standard CE / UL / CUL Extension distance(m) Up to 50 Dimension vertical(mm) 7.9
Dimension width(mm) 2.5 Dimension depth(mm) 9.5 Operating Temperature Range(°C) -40 to 80

Please check the type/dimensions/specifications of the part BB-232OPDR in the Isolated RS-232 Extender, DIN Rail series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BB-232OPDR ในชุด Isolated RS-232 Extender, DIN Rail

Additional Products in this Category

Tech Support