1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

อุปกรณ์เสริม สำหรับชุดทำความเย็น สวิตช์ ประตู

ENCLOSURE COOLER OPTION

อุปกรณ์เสริม สำหรับชุดทำความเย็น สวิตช์ ประตู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,560.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ ประตูไม่มี สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ
* ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับ ชุดหล่อเย็น แบบผนัง / หลังคา

รหัสสินค้า
4127010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,560.00

ENCLOSURE COOLER OPTION 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับหลอดไฟส่องสว่าง มาตรฐาน / หลอดไฟส่องสว่างที่ไม่มีแสงสว่างโดยไม่มี สวิตช์ ประตู แบบฝัง สำหรับ ชุดหล่อเย็น / เครื่อง ท่อถ่ายเทความร้อน ด้วยน้ำ พิกัดแรงดันไฟฟ้า 240 V AC / 6 A, 125 V AC / 8 A, 24 V AC / 6 A, 24 V DC / 6 A การรับรอง UL/CSA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4127010 ในชุด อุปกรณ์เสริม สำหรับชุดทำความเย็น สวิตช์ ประตู