(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับระบายน้ำข้นสามารถเชื่อมต่อกับ ชุดหล่อเย็น และเครื่อง ท่อถ่ายเทความร้อน ระบาย ความร้อน ด้วยน้ำ
* ผลิตภัณฑ์ นี้เป็น อุปกรณ์เสริม สำหรับชุดทำความเย็นแบบติดผนัง
รหัสสินค้า |
---|
3301610 |
3301612 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับ รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ วัสดุ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,785.64 | ENCLOSURE COOLER OPTION | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3212xxx / 3302xxx / 3303xxx / 3361xxx | ø10 | 1.5 | ||
฿ 2,246.78 | ENCLOSURE COOLER OPTION | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3304xxx3305 / 3328xxx3329 / 3332xxx / 3363xxx3364 / 3366xxx / 3373xxx3375 / 3214100 / 3215100 / 3216480 | ø12 | 2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สำหรับการระบายน้ำควบแน่น | ความยาวรวม(ม.) | 10 | วัสดุ | พีวีซี โปร่งใส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง