(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พร้อมกับเครื่องระเหย ระบบคอนเดนเสท/การนำไอน้ำกลับมาใช้ใหม่(รุ่นมากกว่า 1,000 W.)
ไม่จำเป็นต้องใช้ ชุดกรอง เนื่องจากการ การเคลือบผิว นาโนลด เครื่องวัดความถี่ และค่าใช้จ่ายใน งานซ่อมบำรุง
รหัสสินค้า |
---|
3303520 |
3304520 |
3304540 |
3305500 |
3305520 |
3305540 |
3328500 |
3328520 |
3328540 |
3329520 |
3329540 |
3332540 |
3361500 |
3361540 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ความจุความเย็น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความเย็น (W) | Class เอาต์พุต (W) | ความกว้าง (B) (มิลลิเมตร) | ความสูง (H) (มิลลิเมตร) | ความลึก (T) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 83,541.67 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 550W | 200V | การติดตั้งด้านข้าง | 200 | 550 | 500 | 280 | 550 | 210 | ||
฿ 106,255.63 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 26 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 1100W | 200V | การติดตั้งด้านข้าง | 200 | 1,100 | 1,000 | 400 | 950 | 260 | ||
฿ 122,145.00 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 1100W | 400/460V | การติดตั้งด้านข้าง | 400 ~ 460 | 1,100 | 1,000 | 400 | 950 | 260 | ||
฿ 157,620.00 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 1600W | 230V | การติดตั้งด้านข้าง | 230 | 1,600 | 1,500 | 400 | 950 | 260 | ||
฿ 124,232.79 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | - | - | - | - | 200 | 1,600 | 1,500 | 400 | 950 | 260 | ||
฿ 167,812.50 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 1600W | 400/460V | การติดตั้งด้านข้าง | 400 ~ 460 | 1,600 | 1,500 | 400 | 950 | 260 | ||
฿ 169,627.50 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 2200W | 230V | การติดตั้งด้านข้าง | 230 | 2,200 | 2,000 | 400 | 1,580 | 295 | ||
฿ 167,806.63 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 2200W | 200V | การติดตั้งด้านข้าง | 200 | 2,200 | 2,000 | 400 | 1,580 | 295 | ||
฿ 184,020.00 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 2200W | 400/460V | การติดตั้งด้านข้าง | 400 ~ 460 | 2,200 | 2,000 | 400 | 1,580 | 295 | ||
฿ 180,977.64 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 2550W | 200V | การติดตั้งด้านข้าง | 200 | 2,550 | 2,500 | 400 | 1,580 | 295 | ||
฿ 216,450.00 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 2550W | 400/460V | การติดตั้งด้านข้าง | 400 ~ 460 | 2,550 | 2,500 | 400 | 1,580 | 295 | ||
฿ 261,547.50 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 3950W | 400/460V | การติดตั้งด้านข้าง | 400 ~ 460 | 3,950 | 4,000 | 500 | 1,580 | 340 | ||
฿ 105,075.00 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | - | - | - | - | 230 | 850 | 750 | 280 | 550 | 280 | ||
฿ 124,342.50 | ENCLOSURE COOLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10 | คูลเลอร์ | 850W | 400V | การติดตั้งด้านข้าง | 400 | 850 | 750 | 280 | 550 | 280 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ชุดทำความเย็นแบบติดผนังด้านบน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | +10 ถึง +55 | ช่วงการตั้งค่าความเย็น(°C) | +20 ถึง +55 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง