1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

SK TopTherm cooling unit

ENCLOSURE COOLER

SK TopTherm cooling unit
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73,327.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
3302300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 73,327.50

ENCLOSURE COOLER 1 ชิ้น 45 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ชุดทำความเย็นแบบติดผนังด้านบนชนิดเทอร์โมพลาสติกด้านข้าง พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 230 ความเย็น(W) 360
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) +10 ถึง +55 ช่วงการตั้งค่า การทำความร้อน(°C) +30 ถึง +55 ความกว้าง (B)(มิลลิเมตร) 525
ความสูง (H)(มิลลิเมตร) 340 ความลึก (T)(มิลลิเมตร) 153

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3302300 ในชุด SK TopTherm cooling unit