(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โวลต์มิเตอร์ DC ขนาด DIN มาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
·แผง DIN ขนาดมาตรฐาน 48 มม. × 96 มม.
· ติดตั้งด้วยระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· การออกแบบที่บางเรียบ โดยมีความลึก 34.5 มม.
ประเภทอินพุต | แรงดันไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | แผง ติดตั้งบนผิว | ขนาดแผงตัด | 92 x 45 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟเลี้ยง | 5 V DC | แสดงตัวเลข | 5 หลัก | มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 96 |
มิติ (H)(มิลลิเมตร) | 48 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AP-501B-12 ในชุด พาแนลมิเตอร์แบบดิจิทัล, ซีรีส์ AP-501B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง