(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้อุปกรณ์เสริมนี้จะช่วยให้คุณสามารถติดตั้งอินเวอร์เตอร์บนรางปีกนก (DIN Track)
อินเวอร์เตอร์ | ความจุอินเวอร์เตอร์ที่รองรับการใช้งาน | |||
FR-UDA01 | FR-UDA02 | FR-UDA03 | ||
FR-E700 | ซิงเกิ้ลเฟส 100 V | FR-E710W-0.1K to 0.4K | FR-E710W-0.75K | — |
ซิงเกิ้ลเฟส 200 V | FR-E720S-0.1K to 0.4K | FR-E720S-0.75K, 1.5K | — | |
200 V | FR-E720-0.1K to 0.75K | FR-E720-1.5K, 2.2K | FR-E720-3.7K | |
FR-F700PJ | 200 V | FR-F720PJ-0.4K, 0.75K | FR-F720PJ-1.5K, 2.2K | FR-F720PJ-3.7K |
400 V | — | FR-F740PJ-0.4K to 3.7K | — | |
FR-D700 | ซิงเกิ้ลเฟส 100 V | FR-D710W-0.1K to 0.4K | FR-D710W-0.75K | — |
ซิงเกิ้ลเฟส 200 V | FR-D720S-0.1K to 0.75K | FR-D720S-1.5K | — | |
200 V | FR-D720-0.1K to 0.75K | FR-D720-1.5K, 2.2K | FR-D720-3.7K | |
400 V | — | FR-D740-0.4K to 3.7K | — |
รหัสสินค้า |
---|
FR-UDA03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 643.00 ฿ 551.44 | INVERTER | 1 ชิ้น | 43 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชุดติดตั้งรางปีกนก (DIN Track) | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | FR-E720-3.7K, FR-F720PJ-3.7K, FR-D720-3.7K | Class แรงดัน(V) | 200 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FR-UDA03 ในชุด อินเวอร์เตอร์ FREQROL-D700, อุปกรณ์เสริมติดตั้งรางปีกนก (DIN Track)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง