(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แบตสำรอง “Pile one” รูปทรงโค้งมนเรียวบางพอดีกับสมาร์ทโฟน ด้านหน้ามีลักษณะเป็นผิวมันและหยาบ ส่วนด้านหลังเป็นผิวเกรนคล้ายหนังสัตว์ ให้ดีไซน์ที่มีสไตล์แฝงด้วยความเรียบหรู รูปทรงเพรียวบางไม่เกะกะ ขอบโค้งมน จับถนัดมือ
[รายละเอียดสินค้า]
· แบตสำรอง "Pile one" นี้พอดีกับสมาร์ทโฟนของคุณ รูปทรงเพรียวบางไม่เกะกะ ขอบโค้งมน จับถนัดมือ
· ด้านหน้ามีลักษณะเป็นผิวมันและหยาบ ส่วนด้านหลังเป็นผิวเกรนคล้ายหนังสัตว์ ให้ดีไซน์ที่มีสไตล์แฝงด้วยความเรียบหรู
พอร์ท USB รองรับ “การชาร์จอัตโนมัติ” โดยอาศัย IC ประสิทธิภาพสูงที่ติดตั้งตรงพอร์ท USB ซึ่งจะคอยตรวจจับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติและทำการชาร์จอย่างรวดเร็วด้วยเอาท์พุตสูงสุด
· รองรับ "การชาร์จพร้อมกัน" สามารถชาร์จสมาร์ทโฟน โดยที่ชาร์จแบตสำรองไปพร้อมๆ กันได้
· **เมื่อแบตสำรองมีแบตเหลืออยู่ 0% ไฟจะชาร์จเข้าที่ตัวแบตสำรองก่อน เมื่อชาร์จไฟจนเต็มแล้ว จึงเริ่มชาร์จสมาร์ทโฟนต่อ
· ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 40 นาที ในการชาร์จแบตสำรอง ช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จได้มาก *เมื่อใช้อะแดปเตอร์แปลง AC ที่มีพอร์ท Type-C ตัวเมีย เอาท์พุต 3.0 A ขึ้นไป
· สามารถเสียบที่พอร์ท USB ของ PC เพื่อชาร์จได้
· รุ่นเอาท์พุตสูง มีพอร์ท USB 1 พอร์ท พอร์ท Type-C 1 พอร์ท มีเอาท์พุตรวม 3 A
· มีความจุแบตเตอรี่ 6,000 mAh ซึ่งเพียงพอสำหรับการชาร์จสมาร์ทโฟนให้เต็มประมาณ 2 ครั้ง *เป็นตัวเลขโดยประมาณเมื่อนำสินค้าที่ชาร์จจนเต็มไปชาร์จสมาร์ทโฟนที่มีความจุแบตประมาณ 1,800 mAh ประสิทธิภาพสินค้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าคุณเปิดเครื่องหรือกำลังใช้งานสมาร์ทโฟนระหว่างที่ชาร์จหรือไม่
· มาพร้อมกับสายแปลง USB-A เป็น Type-C ที่มีคอนเนคเตอร์รูปตัว U ใช้งานง่ายเมื่อวางสมาร์ทโฟนซ้อนทับแบตทำรอง
· สามารถชาร์จได้โดยเสียบสายที่ให้เข้ากับพอร์ท USB (Type-C) ของตัวสินค้า แล้วนำไปเสียบกับอะแดปเตอร์แปลง AC ที่รองรับ
· คอนเนคเตอร์ Type-C หันด้านไหนก็เสียบได้
· มีคอนเนคเตอร์ Type-C น่าเชื่อถือสูง ผ่านการทดสอบที่กำหนดโดยสมาคม USB จึงมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน
· สามารถชาร์จ iPhone ได้โดยใช้สาย Lightning ที่รองรับการใช้งาน หรือสายที่ให้มาพร้อมกับ iPhone
· มีไฟ LED 4 สเต็ป แสดงปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
· มีถ่านชาร์จ Li-ion ในตัวที่สามารถใช้ซ้ำได้ประมาณ 500 ครั้ง
· ถ่านชาร์จ Li-ion มีการออกแบบเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน JIS C8711 และ JIS C8714
· สินค้ามีความปลอดภัยสูงเนื่องจากผลิตตามมาตรฐานเชิงเทคนิคที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น (PSE)
· มีการออกแบบวงจรเพื่อความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่นป้องกันการชาร์จเกิน จ่ายไฟเกิน แรงดันเกิน กระแสเกิน และป้องกันไฟลัดวงจร
· *ชาร์จไว้แล้วประมาณ 70% เมื่อจัดส่งจากโรงงาน ถ่านชาร์จ Li-ion จะคายประจุเมื่อเวลาผ่านไป ทางเราขอแนะนำให้คุณชาร์จสินค้าให้เต็มก่อนใช้งาน
· อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน: iPhone และสมาร์ทโฟน Android ที่ชาร์จด้วยพอร์ท USB [Micro-B, Type-C]
· ชนิดคอนเนคเตอร์ (ด้านรับไฟ): USB Type-C ตัวเมีย
· พิกัดแรงดันอินพุต: 5 V DC
· ชนิดคอนเนคเตอร์ (ด้านจ่ายไฟ): USB-A ตัวเมีย / USB Type-C ตัวเมีย
· พิกัดแรงดันเอาท์พุต: 5 V DC
· พิกัดกระแสเอาท์พุต: 3 A (2 พอร์ทรวมสูงสุด; พอร์ท USB สูงสุด 2.4 A / พอร์ท Type-C สูงสุด 3 A)
· ชนิดแบตเตอรี่: ถ่านชาร์จ Li-ion
· ความจุของแบตเตอรี่: 6,000 mAh
· ระยะเวลาชาร์จ: ประมาณ 2 ชม. 40 นาที เมื่อใช้ที่ชาร์จ AC ที่มีพอร์ท Type-C ตัวเมีย เอาท์พุต 3.0 A ขึ้นไป
· ขนาดภายนอก: กว้าง 65 มม. × ลึก 15 มม. × สูง 114 มม.
· ความยาวสาย: ประมาณ 10 ซม.
· มวล: ประมาณ 181 ก.
· สี: สีดำ
· จำนวนครั้งใช้ซ้ำ: 500
· อุปกรณ์เสริม: สาย USB (USB-A ตัวผู้ เป็น Type-C ตัวผู้)
· ข้อพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม: อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 40 °C
· ระยะเวลารับประกัน: 6 เดือน
· อื่นๆ: หากใช้อุปกรณ์ iOS จำเป็นต้องใช้สาย iOS แยกต่างหาก
· รหัส JAN: 4953103356986
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง