(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เพิ่มรหัสต่อท้าย "-MSM" เพื่ออำนวยความสะดวก
การ รับประกันของ MISUMI นั้นถูกต้องและ Omron ให้การรับประกันนาน 1 ปีนับจากเวลาที่ซื้อ
เครื่องตั้งเวลาขนาดกะทัดรัดพิเศษ พร้อม IC เฉพาะในตัวสำหรับการควบคุมซีเควนซ์
[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำสูงด้วยความคลาดเคลื่อนในการวัดซ้ำเพียง ±1% (รวมค่าการวัดครั้งแรก)
· เวลารีเซ็ตมีการทำงานแบบรีเซ็ตครึ่งทาง 100 ms หรือต่ำกว่า
· ตั้งเวลาได้ง่ายโดยใช้หน้าปัดขนาดใหญ่ เพียงใช้ไขควงหัวแบน/ไขควงหัว Philips
· ทำหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากึ่งพาวเวอร์ซัพพลายหลายหน้าที่
· สินค้ามาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA
· รองรับการใช้งานตามมาตรฐาน EN61812-1 มีเครื่องหมาย CE Mark
[การใช้งาน]
· อุปกรณ์การทำงานต่างๆ มักจะต้องใช้ฟังก์ชันเครื่องตั้งเวลา ซึ่งเครื่องดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ในทุกจุดในไลน์ผลิต
รูปลักษณ์ภายนอกของ H3Y
สเกลเวลาสูงสุด | ช่วงการตั้งค่าเวลา |
---|---|
0.5 วินาที | 0.04 วินาทีถึง 0.5 วินาที |
1 s | 0.1 วินาที ถึง 1.0 วินาที |
5 วินาที | 0.2 วินาทีถึง 5.0 วินาที |
10 s | 0.5 วินาที ถึง 10 วินาที |
30 วินาที | 1.0 วินาทีถึง 30 วินาที |
60 s | 2.0 วินาทีถึง 60 วินาที |
120 วินาที | 5.0 วินาที ถึง 120 วินาที |
3 นาที | 0.1 นาทีถึง 3 นาที |
5 นาที | 0.2 นาทีถึง 5 นาที |
10 นาที | 0.5 นาที ถึง 10 นาที |
30 นาที | 1.0 นาทีถึง 30 นาที |
60 นาที | 2.0 นาทีถึง 60 นาที |
3 ชม. | 0.1 ชม. ถึง 3 ชม. |
รุ่น | ซีรีส์ H3Y-2 (-0) | ซีรีส์ H3Y-4 (-0) | |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย*6 | · 100 ถึง 120 V AC (50/60 Hz), 200 ถึง 230 V AC (50/60 Hz) · 24 V AC (50/60 Hz)*1 · 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC, 100 to 110 V DC, 125 V DC*2, *3 | ||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 85% ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย (ยกเว้น 12 V DC ซึ่งจะเป็น 90% ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย) *4 | ||
การใช้พลังงาน | 100 ถึง 120 V AC | 1.5 VA (ที่ 120 V AC) | |
200 ถึง 230 V AC | 1.8 VA (ที่ 230 V AC) | ||
24 V AC | 1.5 VA (ที่ 24 V AC) | ||
12 V DC | 0.9 W (ที่ 12 V DC) | ||
24 V DC | 0.9 W (ที่ 24 V DC) | ||
48 V DC | 1.0 W (ที่ 48 V DC) | ||
100 ถึง 110 V DC | 1.3 W (ที่ 110 V DC) | ||
125 V DC | 1.3 W (ที่ 125 V DC) | ||
แรงดันไฟฟ้ารีเซ็ต | ต่ำสุด 10% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าพาวเวอร์ซัพพลาย*5 | ||
เอาท์พุตควบคุม | 250 V AC, 5 A, โหลดความต้านทาน (cosø = 1) โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 5 V DC, 1 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง) วัสดุหน้าสัมผัส: เงิน | 250 V AC, 3 A, โหลดความต้านทาน (cosø = 1) โหลดไฟฟ้าต่ำสุดที่รองรับการใช้งาน: 1 V DC, 1 mA (ระดับ P, ค่าอ้างอิง) วัสดุหน้าสัมผัส: หุ้มทอง + เงินผสม | |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง + 50 °C (ไม่มีการแข็งตัว) | ||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | -25 ถึง +65°C (ไม่มีการแข็งตัว) | ||
ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 35 ถึง 85% |
*1. ห้ามใช้อินเวอร์เตอร์เอาต์พุตเป็นแรงดันไฟเลี้ยง
*2. สามารถใช้พาวเวอร์ซัพพลายที่มีคลื่นเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น 1 เฟสได้
*3. เฉพาะซีรีส์ H3Y-2 และ H3Y-2-0 เท่านั้นที่จะมีรุ่น 12 V DC
*4. ใช้เครื่องตั้งเวลาภายใน 90% ถึง 110% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่จ่าย (95% ถึง 110% สำหรับ 12 V DC) กรณีใช้งานต่อเนื่องที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 50°C
*5. ตั้งค่าแรงดันไฟฟ้ารีเซ็ตตามต่อไปนี้เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการรีเซ็ตที่เหมาะสม, 10 V AC สำหรับ 100 ถึง 120 V AC, 20 V AC สำหรับ 200 ถึง 230 V AC, และ 10 V DC หรือต่ำกว่าสำหรับ 100 ถึง 110 V DC.
*6. ไดโอดที่ช่วยป้องกันแรงดันไฟฟ้าย้อนกลับจะมีเฉพาะในรุ่นที่มีพาวเวอร์ซัพพลาย DC เท่านั้น
รุ่น | ซีรีส์ H3Y-2 (-0) | ซีรีส์ H3Y-4 (-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำของเวลาการทำงาน | ±1% สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า | ±10% ±50 ms สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เวลารีเซ็ต | สูงสุด 0.1 s (รวมถึงการรีเซ็ตครึ่งทาง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า | ±2% สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิทธิพลของอุณหภูมิ | ±2% สูงสุด (ที่สเกลเวลาสูงสุด)*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | สูงสุด 100 MΩ (การวัดที่ 500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนไดอิเล็กทริก | 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างขั้วต่อที่นำไฟฟ้าและส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า ยกเว้นส่วนเกลียวของขั้วต่อ) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างวงจรไฟฟ้าการทำงานและเอาท์พุตควบคุม) 2,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 2 ขั้ว) 1,500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วที่ต่างกัน รุ่น 4 ขั้ว) 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ | ระหว่างขั้วต่อไฟฟ้า: 3 kV (1 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC) ระหว่างส่วนโลหะเปลือยที่ไม่นำไฟฟ้า: 4.5 kV (1.5 kV สำหรับ 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนต่อสัญญาณรบกวน | ±1.5 kV, สัญญาณรบกวนคลื่นสี่เหลี่ยมโดยการจำลองสัญญาณรบกวน (ความกว้างพัลส์: 100 ns/1 μs, เพิ่มขึ้น 1 ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ภูมิคุ้มกันสถิต | ทำงานผิดปกติ: 4 kV, ชำรุด: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสั่นสะเทือน | ความอดทน | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.75 มม. 3 ทิศทาง, ทีละ 1 ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดค่าเดียว 0.5 มม. 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไฟฟ้าช็อต | ความอดทน | 1,000 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ | 100 m/s2, 6 ทิศทาง, ทีล
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง