(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แตรขนาดใหญ่ที่ให้เสียงชัดเจนถึง 105 dB (ที่ 1 ม.)
นำเสนอช่วงเสียงที่กว้างตั้งแต่เสียงเบสไปจนถึงความถี่เสียงสูงและคุณภาพเสียงที่ชัดเจน
รหัสสินค้า |
---|
RT-100VF-R |
RT-200VF-B |
RT-200VF-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี ( สเตจ บนสุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 21,032.84 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 V AC | สีแดง | ||
฿ 17,286.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 V AC | สีน้ำเงิน | ||
฿ 17,286.00 | INDICATOR LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 200 V AC | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
ชนิด | การหมุน | รูปทรง | แบบกลม | จำนวนขั้นตอน | 1 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | Buzzer (มี / ไม่มี) | มี |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP23 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง