(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับที่ ไฟแช็คจุดบุหรี่ รถยนต์และติดและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
RWM-12-B |
RWM-12-R |
RWM-24-R |
RWM-24-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี ( สเตจ บนสุด) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,451.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | สีน้ำเงิน | 4938766000957 | ||
฿ 2,451.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | [อื่น ๆ] 12 V DC | สีแดง | 4938766000933 | ||
฿ 2,451.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 24 V DC | สีแดง | 4938766004795 | ||
฿ 2,451.00 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 21 วัน | 24 V DC | สีเหลือง | 4938766004801 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การหมุน | รูปทรง | แบบกลม | จำนวนขั้นตอน | 1 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ที่ถอดออกได้ | Buzzer (มี / ไม่มี) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง