(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• PJA Series ซี่รีย์ สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย.
• รองรับมาตรฐาน UL508, SEMI F-47.
• รองรับมาตรฐาน Harmonic IEC61000-3-2 Class A.
• สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
• PS3N Series กำลังไฟฟ้าขาออกสามารถจ่ายกำลังออกได้ 7ระดับเท่านั้นคือ 100W, 150W, 300W, 600W, 1000W และ 1500W.
• แรงดันไฟขาออกเป็นไฟฟ้ากระแสตรงได้ 5ขนาด คือ DC5V, DC12V, DC15V, DC24V และ DC36V.
• ช่วงแรงดันไฟขาเข้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC85V ~ AC2640V.
• ลักษณะของสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายมี2แบบคือ แบบเปิดเปลือย และแบบมีโครงครอบ
• การระบายถ่ายเทความร้อนให้ระบายในอากาศปกติและบางรุ่นมีพักลมระบายความร้อน
รหัสสินค้า: PJA100F
รหัสสินค้า: PJA150F
รหัสสินค้า: PJA300F
รหัสสินค้า: PJA600F
รหัสสินค้า: PJA1000F
รหัสสินค้า: PJA1500F
ข้อมูลการสั่งซื้อ
PJA100F / PJA150F
· การออกแบบที่กะทัดรัด (PJA100F: ความลึก: 109 มม. / 4.29 นิ้ว, PJA150F: ความลึก: 129 มม. 5.08 นิ้ว)
· ประสิทธิภาพสูง (88%typ PJA100F-24, AC230Vin, 100% โหลด, 90%typ PJA150F-24, AC230Vin, 100% โหลด)
· การใช้พลังงานต่ำ (1.5W typ AC240Vin, ไม่มีโหลดไฟฟ้าในรุ่นมาตรฐาน)
· ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL508 (ยกเว้นตัวเลือก -J, -J1) และเป็นไปตามมาตรฐาน SEMI F47 (ดูคู่มือการใช้งานหัวข้อ 1.1)
· ตัวเลือกอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อต่าง ๆ (เทอร์มินอล m-Tn แนวตั้ง, คอนเนคเตอร์ AMP m-Jn, m-J1 n)
PJA 300F/ PJA600F / PJA1000F/ PJA1500F
· ประสิทธิภาพคุ้มราคา
· อายุการใช้งานยาวนานขึ้น (ดูคู่มือการใช้งาน)
· ขนาดเล็ก (สูง 2U = 61 มม. หรือ 2.40 นิ้ว)
· ช่วงอุณหภูมิการใช้งานกว้าง (-20 ถึง +70 ดูคู่มือการใช้งาน)
· ความเร็วพัดลมระบายความร้อนช้าขณะไม่มีโหลด
· เป็นไปตามมาตรฐาน SEMI F-47
· ฟังก์ชันเสริมมากมาย
มุมมองภายนอกของ PJA100F
มุมมองภายนอกของ PJA150F
มุมมองภายนอกของ PJA300F
มุมมองภายนอกของ PJA600F
มุมมองภายนอกของ PJA1000F
มุมมองภายนอกของ PJA1500F
แผนภาพบล็อคของ PJA100F
แผนภาพบล็อคของ PJA150F
แผนภาพบล็อคของ PJA300F
แผนภาพบล็อคของ PJA600F
แผนภาพบล็อคของ PJA1000F
แผนภาพบล็อคของ PJA1500F
รหัสสินค้า |
---|
PJA100F-24 |
PJA600F-24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังเอาต์พุต (W) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ฟังก์ชั่นที่มี | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,711.96 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 103.2 | 4.3 | - | 97 | 41 | 121.5 (รวมฝาครอบเทอร์มินอลบล็อค) | ||
฿ 5,876.46 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 600 | 25 | พัดลมระบายความร้อน ระบายความร้อน | 61 | 120 | 239 (รวมฝาครอบเทอร์มินอลบล็อค) |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มีฝาปิด | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว | แรงดันขาเข้า | AC- เฉพาะด้าน |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | 24 V DC | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | เทอร์มินอลบล็อค | มาตรฐานความปลอดภัย | CE / UL / CUL |
แรงดันขาเข้า(V) | 85 ถึง 264 AC ⌀1 | ความน่าเชื่อถือการตั้งค่าแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 ถึง 24.96 | วงจรป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกิน | มี |
วงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าส่วนเกิน | มี | การ เปลี่ยนแปลง แรงดัน Output(V) | 21.6 ถึง 26.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง