1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล็อค คลิปรัดสายไฟLWS-M【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล็อค คลิปรัดสายไฟLWS-M
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,409.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ล็อค ปลอดภัยป้องกันไม่ให้มัด สายไฟ โดยไม่ได้ตั้งใจ

รหัสสินค้า
LWS-1M-R
LWS-1.5MS-R
LWS-3M-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ: แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,409.42

CABLE ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16

฿ 5,762.75

CABLE ACCESSARY 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 16

฿ 1,716.77

CABLE ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 19

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ: ตัวเครื่อง หลัก ไนล่อน 66 สี: ตัวเครื่อง หลัก ธรรมชาติ วิธีการติดตั้ง ติดด้วยเทปกาว
มิติ: ตามแนวนอน(มิลลิเมตร) 19