• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Tension Mini Clamp RTMC-01T【100 Pieces Per Package】

Tension Mini Clamp RTMC-01T

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

RTMC-01T V0

Part Number
RTMC-01T V0
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNote

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more UL1565-certified product

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Tone Natural Mounting Method Twist type
Dimension (vertical)(mm) 5.2 Dimension (width)(mm) 10.4 Dimension (depth)(mm) 6

Please check the type/dimensions/specifications of the part RTMC-01T V0 in the Tension Mini Clamp RTMC-01T series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RTMC-01T V0 ในชุด Tension Mini Clamp RTMC-01T

Additional Products in this Category

Tech Support