• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Screw-Less Clamp VLUAMS【100 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

VLUAMS-09-M3-V0

Part Number
VLUAMS-09-M3-V0
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Tone Natural Mounting Method Insertion
Dimension (vertical)(mm) 4 Dimension (width)(mm) 11.8 Dimension (depth)(mm) 14.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part VLUAMS-09-M3-V0 in the Screw-Less Clamp VLUAMS series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VLUAMS-09-M3-V0 ในชุด Screw-Less Clamp VLUAMS

Additional Products in this Category

Tech Support