• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Cable Clamp FCS【100 Pieces Per Package】

Flat Cable Clamp FCS

[Features]
· Easy fastening and releasing of cables. Box-structured lock prevents side slippage at fastening.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
FCS-3010
FCS-3015
FCS-6010
FCS-6015
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 745.5

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 13.445.5

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 777

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 13.477

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Tone Natural Mounting Method Snap mounting
Dimension (depth)(mm) 20

Additional Products in this Category

Tech Support