• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Cable Clamp, Pantograph Type FCS-P【100 Pieces Per Package】

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
FCS-25P
FCS-50P
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งDimension (vertical)
(mm)
Dimension (width)
(mm)
Note

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 9.847UL1565-certified product

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 1379UL1565-certified product

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Tone Natural Mounting Method Snap mounting
Dimension (depth)(mm) 19

Additional Products in this Category

Tech Support