• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Flat Cable Clamp FCT-6010【100 Pieces Per Package】

Flat Cable Clamp FCT-6010

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

FCT-6010

Part Number
FCT-6010
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNote

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more UL1565-certified product

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Tone Natural Mounting Method Snap mounting
Dimension (vertical)(mm) 9.5 Dimension (width)(mm) 77 Dimension (depth)(mm) 16

Please check the type/dimensions/specifications of the part FCT-6010 in the Flat Cable Clamp FCT-6010 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FCT-6010 ในชุด Flat Cable Clamp FCT-6010

Additional Products in this Category

Tech Support