• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Clamp MNC-4【1,000 Pieces Per Package】

Mini Clamp MNC-4

[Features]
· Ultra-compact clamp with a height of 2.9 mm that can be cut to match the cable to be clamped.
· 6 models are available, from MU-01-1 that can house a single cable from ø1 to 1.2 mm to MU-01-1-8 that can house up to 8 cables.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MNC-4

Part Number
MNC-4
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

1,000 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Tone Natural Mounting Method Screw-mounting type
Dimension (vertical)(mm) 3.3 Dimension (width)(mm) 11.3 Dimension (depth)(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part MNC-4 in the Mini Clamp MNC-4 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MNC-4 ในชุด Mini Clamp MNC-4

Additional Products in this Category

Tech Support