• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Mini Flat Cable Clip MFS-1000【100 Pieces Per Package】

Mini Flat Cable Clip MFS-1000

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· Space-saving clip for flat cables.
· Rotation stopper secures cables even if they slip.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MFS-1000

Part Number
MFS-1000
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Material Nylon 66 Color Tone Natural Mounting Method Snap mounting
Dimension (vertical)(mm) 18.5 Dimension (width)(mm) 28.1 Dimension (depth)(mm) 12.7

Please check the type/dimensions/specifications of the part MFS-1000 in the Mini Flat Cable Clip MFS-1000 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MFS-1000 ในชุด Mini Flat Cable Clip MFS-1000

Additional Products in this Category

Tech Support