(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ ใด ๆ เพียงแค่ใส่เข้าไปในรู สกรู
รหัสสินค้า |
---|
VLSG-100-M4-AM-HT-BK |
VLSG-130-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,196.52 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | สีดำ | รูติดตั้ง: รู สกรู M4 (พิทช์ 0.7) | ||
฿ 1,667.61 | CABLE ACCESSARY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | [อื่น ๆ] สีเหลือง | รูติดตั้ง: รู สกรู M5 (พิทช์ 0.8) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนล่อน 66 | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ทนความร้อน | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ดันเมานต์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง