(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วิดีโอแชทคุณภาพสูงพร้อมมอบภาพวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพ กล้องเว็บแคมความละเอียด 5 เมกะพิกเซล Full HD ให้คุณเพลิดเพลินไปกับวิดีโอแชทและการบันทึกภาพวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษที่สวยงาม
[รายละเอียดสินค้า]
· กล้องเว็บแคม 5 เมกะพิกเซลที่ให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษสูงถึง 2,592 × 1,944 พิกเซล
· รองรับ Full HD แบบไวด์สกรีน เหมาะสำหรับใช้แสดงผลภาพวิดีโอต่างๆ
ใช้งานได้ทันทีหลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
· ทำงานได้กับซอฟท์แวร์แชทต่าง ๆ เช่น Skype และ Skype for Business รวมถึงบริการถ่ายทอดสดเช่น YouTube Live, Facebook Live, NicoNico Live และ Twitch
· *ต้องใช้โปรแกรมเอ็นโค้ดเดอร์เพื่อใช้ YouTube Live และ Twitch
· ติดตั้งเลนส์แก้วความละเอียดสูงที่ให้คุณเพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพนิ่งที่คมชัด
· รองรับการบันทึกวิดีโอได้สูงสุด 2,592 × 1,944 พิกเซล
· นอกจากวิดีโอแล้ว ยังสามารถถ่ายและส่งภาพนิ่งขนาด 20 เมกะพิกเซลได้อีกด้วย
· กล้องนี้มีไมโครโฟนในตัว เพื่อให้คุณสามารถสนทนาได้หลายคน
· ขาตั้งแบบมัลติช่วยให้สามารถติดตั้งเข้ากับจอแสดงผลของแล็ปท็อปหรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของคุณหรือวางบนพื้นผิวราบได้
· สามารถปรับมุมของกล้องขึ้นและลง
· มีฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มากมาย เช่น การโพสต์บน YouTube และการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย ๆ โดยติดตั้ง WebCam Assistant (ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี) * ไม่สามารถใช้กับ Macintosh
· มาพร้อมกับคู่มือการใช้งานหลายภาษา (อังกฤษ, จีน [ดั้งเดิม/แบบย่อ], เกาหลี, สเปน, โปรตุเกส)
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: คอมพิวเตอร์ Windows และ Macintosh ที่มีอินเตอร์เฟส USB 2.0
รองรับการใช้งานกับ OS: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP, macOS 10.12 Sierra และใหม่กว่า
* หมายเหตุ: ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของระบบปฏิบัติการ หรือติดตั้ง Service Pack * ไม่รองรับการใช้บริการออนไลน์สำหรับ Windows XP
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน - CPU: เทียบเท่าหรือเร็วกว่า Intel Core i3 1.2 Ghz; หน่วยความจำหลัก: 1 GB ขึ้นไป พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์: 1 GB หรือมากกว่า *นอกเหนือจากข้างต้น สภาพแวดล้อมการใช้งาน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของซอฟท์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ร่วมกัน
· องค์ประกอบส่วนรับภาพ: เซ็นเซอร์ CMOS 1/4 นิ้ว
· พิกเซลที่มีประสิทธิผล: ประมาณ 5 ล้าน
· จำนวนสี: ประมาณ 16.77 ล้านสี (24 บิต)
· ภาพนิ่ง - จำนวนพิกเซลที่บันทึก: สูงสุดประมาณ 20 ล้าน (จัดการในซอฟต์แวร์)
· วิดีโอ - จำนวนพิกเซลที่บันทึก: สูงสุด 2,592 × 1,944
· จำนวนเฟรมสูงสุด: 30 fps (ประมาณ 1,920 × 1,080 pixels), 15 fps (ประมาณ 2,592 × 1,944 พิกเซล)
· มุมถ่ายภาพ (มุมทแยง): 66 องศา
· F-stop เลนส์: F2.8
· ประเภทโฟกัส: โฟกัสคงที่
· ระยะถ่ายภาพ: 30 ซม. ถึงระยะอนันต์ (จากปลายเลนส์)
· การปรับมุมขาตั้ง: ขึ้นและลง
· ไฟแสดงสถานะ: มี (ติดสว่างขณะเริ่มบันทึกภาพ)
· อินเตอร์เฟสกล้อง: USB 2.0 (Type-A ตัวผู้)
· ความยาวสายกล้อง: ประมาณ 1.5 ม
· ชนิดไมโครโฟนในตัว: ดิจิตอลซิลิโคนชนิด MEMS (monaural)
· ทิศทางไมโครโฟนในตัว: รอบทิศทาง
· ขนาดภายนอกของตัวกล้อง: กว้าง 60.0 มม. × ลึก 55.3 มม. × สูง 39.0 มม. โดยประมาณ *ไม่รวมสายเคเบิล
· น้ำหนักตัวกล้อง: ประมาณ 68 ก. *รวมสายเคเบิล
· สภาพแวดล้อมการใช้งาน - อุณหภูมิ: 5°C ถึง 40°C; ความชื้น: สูงถึง 90% RH (ไม่ควบแน่น)
· สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ - อุณหภูมิ: -10°C ถึง 60°C; ความชื้น: สูงถึง 90% RH (ไม่ควบแน่น)
· ระยะเวลาการรับประกัน: 6 เดือน
· อุปกรณ์เสริม: คู่มือผู้ใช้, คู่มือหลายภาษา
· JAN Code: 4953103333932
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCAM-C750FBBK ในชุด กล้องคอมพิวเตอร์ 5 เมกะพิกเซล พร้อมไมโครโฟนในตัว / เลนส์ความละเอียดสูง / สีดำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง