1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) แบบบางพิเศษ AC-DC ซีรีส์ HDR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) แบบบางพิเศษ AC-DC ซีรีส์ HDR
  • พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) แบบบางพิเศษ AC-DC ซีรีส์ HDR
  • พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) แบบบางพิเศษ AC-DC ซีรีส์ HDR
  • พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) แบบบางพิเศษ AC-DC ซีรีส์ HDR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 649.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ระดับความเป็นฉนวน: Class II
· อินพุต AC สากล / Full Range (แรงดันไฟฟ้าใช้งาน 277 V AC)
· การใช้พลังงานขณะไม่มีโหลด: < 0.3 W
· คุณสมบัติการป้องกัน: การลัดวงจร โอเวอร์โหลด แรงดันไฟเกิน
· สามารถติดตั้งกับรางปีกนก DIN Rail: TS-35/7.5 หรือ 15
· การระบายความร้อน: ระบายอากาศด้วยอากาศตามธรรมชาติ
· แรงดันเอาท์พุต DC ปรับได้
· ตัวแสดงผล POWER-ON LED
· เหมาะสำหรับระบบควบคุมการก่อสร้างและการทำระบบอัตโนมัติของเครื่องใช้ในครัวเรือน

รหัสสินค้า
HDR-15-12
HDR-15-24
HDR-30-24
HDR-60-5
HDR-60-12
HDR-60-24
HDR-100-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความจุ
(W)
แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดันขาเข้า
(V)
ช่วงความแปรปรวนของ แรงดัน Output
(V)

฿ 649.12

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -1512 V DC0 ถึง 1.25 ก17.55485 V AC ถึง 264 V AC, 120 V DC ถึง 370 V DC10.8 ถึง 13.8

฿ 649.12

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -15.224 V DC0 ถึง 0.63 ก17.55485 V AC ถึง 264 V AC, 120 V DC ถึง 370 V DC21.6 ถึง 29

฿ 797.37

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -3624 V DC0 ถึง 1.5 A3554.585 V AC ถึง 264 V AC, 120 V DC ถึง 370 V DC21.6 ถึง 29

฿ 1,090.78

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -32.55 V DC0 ถึง 6 5. A52.554.585 V AC ถึง 264 V AC, 120 V DC ถึง 370 V DC5.0 ถึง 5.5

฿ 1,091.67

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 2 วัน -5412 V DC0 ถึง 4.5 ก52.554.585 V AC ถึง 264 V AC, 120 V DC ถึง 370 V DC10.8 ถึง 13.8

฿ 1,090.78

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน 106024 V DC0 ถึง 2.5 A52.554.585 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC21.6 ถึง 29

฿ 1,567.55

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 5 วัน -10024 V DC0 ถึง 3.83 A7054.585 ถึง 264 AC / 120 ถึง 370 DC21.6 ถึง 29

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว เดียว แรงดันขาเข้า AC/DC
มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / TUV ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 90