(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตรวจจับความผิดปกติของเครือข่าย
แจ้งเตือนทันทีด้วยแสงสีเสียงและอีเมล
รหัสสินค้า |
---|
NHL-3FV2N-RYG |
NHP-3FV2-RYG |
NHP-3FV2N-RYG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,429.00 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | φ60 | 4938766021181 | ||
฿ 48,123.24 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | φ40 | 4938766021266 | ||
฿ 31,429.00 | SIGNAL TOWER BUZZER SIGNAL | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | φ40 | 4938766021273 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 V DC |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้นตอน | 3 | สี ( สเตจ บนสุด) | สีแดง | สี ( สเตจ ที่สอง) | สีเหลือง |
สี ( สเตจ ที่สาม) | สีเขียว | แหล่งกำเนิดแสง | LED | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้งบน พื้น |
Buzzer (มี / ไม่มี) | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE / UL / CSA |
ความยาว ตัวเครื่อง | 336 | ฟังก์ชั่น การวินิจฉัยตนเอง | ใช่ | บันทึก | PSE: สำหรับ หม้อแปลงกระแสสลับ เท่านั้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง