(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นติดตั้งรางปีกนก (DIN rail) ที่เหมาะกับแผงควบคุม รุ่นบางช่วยประหยัดพื้นที่ เชื่อมต่อด้วยการสวมเข้าเพื่อการเดินสายไฟที่ปลอดภัยและง่ายดาย
สินค้ารองรับ "ValueDesign"
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้อย่างง่ายดาย: สามารถติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) ด้วยซิงเกิ้ลแอคชัน
· ประหยัดพื้นที่: รูปทรงบางกว่าตัวกรองสัญญาณรบกวนทั่วไป
· ลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อต: ส่วนนำไฟฟ้าไม่ถูกเปิดโล่ง ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีฝาครอบปกป้องขั้วต่อเพิ่ม
รหัสสินค้า |
---|
S8V-NFS203 |
S8V-NFS206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,171.00 ฿ 1,921.31 | NOISEFILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 3,516.00 ฿ 2,084.99 | NOISEFILTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 1 เฟส | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 94.7 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง