(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจาก TE.TYPE-3 1.57DIA ขาพิน ASSY L / P
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(AWG) | 24-20 | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้(ตารางมิลลิเมตร) | 0.2-0.56 | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | เดี่ยว |
การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 1.02-2.03 | วัสดุ | ทองเหลือง | การขัดเงา | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง