1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ELECTRO TAP

ELECTRO TAP

ELECTRO TAP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ELECTRO TAP เป็น คอนเนคเตอร์ ที่เชื่อถือได้สูงสำหรับการแยกหรือเจาะ ปลั๊กพ่วง สำหรับสาย ตัน และเกลียวขนาด 0.5 ถึง 6.0 มม. 2 ติดตั้งง่าย

รหัสสินค้า
177766-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำเกี่ยวข้องกับส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 23.74

ELECTRO TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบกลม ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 12 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ไนล่อน
สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) 0.2-0.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 177766-1 ในชุด ELECTRO TAP