(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ที่วางเครื่องดื่มในรถยนต์ที่ติดกับช่องปรับอากาศและถือสมาร์ทโฟนของคุณและดื่มด้วยกัน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ที่วางเครื่องดื่มในรถที่ติดกับช่องปรับอากาศและถือสมาร์ทโฟนของคุณและดื่มด้วยกัน
·ใช้ แขน จับแบบเคลื่อนย้ายได้ซึ่งสามารถจับสมาร์ทโฟนได้หลากหลายขนาดตั้งแต่ความกว้าง 55 มม. ถึง 90 มม.
·ส่วนของเท้าสามารถปรับขึ้นและลงเพื่อเก็บของไว้อย่างแน่นหนา
·คุณสามารถใช้สมาร์ทโฟนของคุณได้ในขณะที่อยู่ในที่ โฮลเดอร์
·ใช้วัสดุยางที่ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายในตำแหน่งที่วางสมาร์ทโฟน
·ใช้ได้กับเครื่องดื่มหลายขนาด (กระป๋องเล็กกระป๋องใหญ่และ ขวด พลาสติก 500 มล.)
·ตัว โฮลเดอร์ มาพร้อมกับฝาปิดที่สามารถจับได้อย่างแน่นหนาแม้กระทั่งกระป๋องขนาดเล็ก
·มี สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ โฮลเดอร์
·เพื่อรองรับบานเกล็ดเครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆจะมีขอแขวนเครื่องปรับอากาศ 4 แบบที่มีรูปร่างและความยาวต่างกัน
· ขนาดภายนอก สูงสุด:กว้างประมาณ 83 ×ลึก 123 ×สูง 81 มม. (ขึ้นอยู่กับวิธีการปรับใช้)
·น้ำหนัก:128 ก
· อุปกรณ์เสริม:ชุดตะขอยึด× 2, เทปสองหน้า× 1, คำแนะนำในการติดตั้ง× 1
· รองรับการใช้งาน กับ:[โฮลเดอร์] ขวด 500 มล. (ข้อยกเว้นบางประการ) [โฮลเดอร์] กว้าง:ประมาณ 55 มม. ถึง 90 มม. ความหนา:น้ำหนักประมาณ 13 มม. หรือน้อยกว่า:ประมาณ 200 ก. หรือน้อยกว่า
· วัสดุ:PC, ABS, TPE, Shore A, POM
· สี: สีดำ
·อื่น ๆ:ช่องระบายอากาศ
·ขนาดแพคเกจ:กว้าง 110 มม. ×ลึก 130 มม. ×สูง 215 มม
·น้ำหนักแพคเกจ:0.25 กก
· JAN Code:4953103497054
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง