(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ให้คุณได้ชื่นชมรูปทรงโซนิคและรายละเอียดทางศิลปะที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อน หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สเตอริโอที่ รองรับการใช้งาน ระบบเสียงความละเอียดสูงพร้อม ไมโครโฟน ที่ให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงบนสมาร์ทโฟนของคุณ
[รายละเอียดสินค้า]
·รูปลักษณ์ที่ราบรื่นและน่าดึงดูดของ หูฟังสวมหัว/เฮดโฟน สเตอริโอคุณภาพสูงพร้อม ไมโครโฟน สะท้อนให้เห็นถึงการ การออกแบบ เรียบง่ายซึ่งช่วยเน้นองค์ประกอบพื้นฐาน
· รองรับการใช้งาน กับแหล่งเสียงความละเอียดสูงเช่น ตะไบ เพลง ความละเอียด
· ใช่ไดรเวอร์แบบไดนามิก ø10 มม. เพื่อมอบความชัดในช่วงสูงและกลาง อีกทั้งยังมอบเสียงที่เต็มอิ่มในช่วงต่ำ
·ความถี่ต่ำที่สมบูรณ์และความถี่สูงที่ใสสะอาดทำได้โดยการใช้ ไดอะแฟรม มี ชนิดแข็ง สูงซึ่งทำจาก ฟิล์ม PET เคลือบ ไททาเนียม
· PET ฟิล์ม PET หนาเพียง 6 ไมครอนใช้สำหรับ ไดอะแฟรม ให้การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมและให้เสียงที่มีชีวิตชีวา
· พื้นผิว ของ ไดอะแฟรม เสริมแรง ด้วยซี่โครง 36 ซี่เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติเช่นที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปของเมมเบรน แบบสั่น หรือการสั่นแบบแยกการ การรีด เป็นต้น ช่วยให้สามารถสร้างเสียงที่มีความผิดเพี้ยนน้อยลงและมีความโปร่งใสที่ยอดเยี่ยม
·ใช้ แม่เหล็ก นีโอดิเมียมสำหรับไดนามิกเบสที่กลมมน
·ตัวเสื้อ, การปรับปรุงความคมชัดของเสียง
·ชนิดที่อุดหูที่มีคุณสมบัติเป็น ฉนวนกันความร้อน เสียงที่ดีเยี่ยมและพอดีกับหู คุณสมบัติเหล่านี้ไม่เพียงลดการรั่วไหลของเสียง แต่ยังช่วยให้แน่ใจว่าเสียงรอบข้างจะไม่รบกวนประสบการณ์การฟังของคุณ
·เอียร์บัดมีขนาด S, M และ L เพื่อให้คุณสามารถเลือกขนาดที่เหมาะสมได้
·ใช้ วัสดุ อีลาสโตเมอร์ ชนิดไม่พันกันที่ทนทานสูงสำหรับสายไฟ นอกจากนี้ยังใส่ ขดลวด ไนล่อน ใน แกนลวด เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
·มีที่เก็บสายไฟซึ่งสะดวกในการปรับความยาวของสายไฟเมื่อใช้งานหรือเก็บไว้ในขณะเดินทาง
·สายไฟยาว 1.2 ม. ให้การใช้งานที่หลากหลายแม้จะเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเพลงที่วางไว้ในกระเป๋า
· ใช้ "ปลั๊กทรง L" ชุบทองเพื่อให้เชื่อมต่อได้กะทัดรัดยิ่งขึ้น
· รุ่นนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนที่มีมินิปลั๊ก 4 โพล ø3.5 มม. สำหรับเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน ที่ทำให้คุณทั้งสามารถฟังเพลงและคุยโทรศัพท์ได้
· ไมโครโฟน มี สวิตช์ สำหรับตอบสนองและวางสาย
· ไมโครโฟนอยู่ในความสูงที่สะดวก คุณจึงไม่ต้องถือไว้ขณะโทรศัพท์
* สำหรับใช้กับปลั๊กแบบมินิ 4 ขั้ว เท่านั้น สมาร์ทโฟนประเภท 4 ขั้ว บางรุ่นอาจไม่ รองรับการใช้งาน ตรวจสอบข้อมูลความเข้ากันได้ล่าสุดใน โต๊ะวางชิ้นงาน ความเข้ากันได้
* สวิตช์ รับสาย / วางสายไม่ทำงานสำหรับการโทรทางอินเทอร์เน็ตเช่นการโทรผ่าน Skype
* ขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อฟังก์ชั่นรีโมทคอนโทรลอาจใช้งานได้เมื่อเล่นเพลงหรือวิดีโอ วิธีการใช้งานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสมาร์ทโฟน
* สวิตช์ รับสาย / วางสายอาจทำงานไม่ถูกต้องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน งาน
· รุ่น: ปิดผนึกชนิดปลั๊กอุดหู
· ยูนิตไดรเวอร์: ชนิดไดนามิก ø10 มม.
· อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร: 16 Ω
· ความไวต่อความดันเสียง: 95 dB/mW
·อินพุตสูงสุด: 10 mW
· แบนด์วิชท์/ความกว้างแถบความถี่ เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำได้: 10 Hz ถึง 45 kHz
·สายไฟ: 1.2 ม. (ชนิด Y)
· ปลั๊ก: มินิปลั๊ก ø3.5 มม. 4 โพล (ทรง L)
· สี: ดำ
· น้ำหนัก: ประมาณ 6 ก. (ไม่รวมสาย)
· อุปกรณ์เสริม: ที่เก็บสาย, เอียร์บัด (S / M / L), คู่มือการใช้งาน
· อุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานไมโครโฟนที่มีรีโมทควบคุม: อุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเครื่องเล่นเพลงที่มาพร้อมกับมินิแจ็ค 4 โพล ø3.5 มม. * อุปกรณ์บางอย่างอาจไม่รองรับการใช้งาน
·ขนาดแพ็คเกจ: กว้าง 80 มม. ×ลึก 37 มม. ×สูง 145 มม
·น้ำหนักหีบห่อ: 0.068 กก
· JAN Code: 4953103318489
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EHP-RH1000MBK ในชุด เฮดโฟนสเตอริโอแบบอินเอียร์คานาลที่รองรับการใช้งานกับเสียงความละเอียดสูง (มีไมโครโฟน) / ไดรเวอร์ 10.0 มม. / RH1000 / สีดำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง