1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สาย D-Sub 15 พิน (Mini) / คอนเนคเตอร์กะทัดรัด / 1.0 ม. / สีดำ

PC CABLE

สาย D-Sub 15 พิน (Mini) / คอนเนคเตอร์กะทัดรัด / 1.0 ม. / สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 634.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
มีคอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดเล็กลงประมาณ 30% (*) สาย D-Sub 15 พิน (Mini) สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับจอแสดงผล *เมื่อเทียบขนาดกับสินค้าเดิมของผู้ผลิต

[รายละเอียดสินค้า]
· สายเคเบิลสำหรับเชื่อมต่อ PC ที่มีพอร์ทเอาท์พุต D-Sub 15 พิน (Mini) เข้ากับจอแสดงผลที่มีพอร์ทอินพุต D-Sub 15 พิน (Mini)
· เหมาะสำหรับประหยัดพื้นที่รอบ PC มีคอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่มีขนาดเล็กลงประมาณ 30% (*) (เมื่อเทียบขนาดกับสินค้าเดิมของผู้ผลิต)
· บุชชิ่งสายทำจากวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มเพื่อป้องกันสายฉีกขาด
· สายชนิดบาง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. ใช้งานง่าย ช่วยให้งานเดินสายเป็นระเบียบและดูสะอาดตา
· ใช้พินชุบผิวทองซึ่งทนต่อสนิมและป้องกันการเสื่อมสภาพของสัญญาณ
· มีเฟอร์ไรท์คอร์ที่ปลายด้านหนึ่งเพื่อดูดซับสัญญาณรบกวนที่มีความถี่สูง
· อุปกรณ์ที่รองรับ: อุปกรณ์ต่างๆ เช่น PC จอแสดงผล และโปรเจคเตอร์ ที่มีพอร์ทอินพุต / เอาท์พุต D-Sub 15 พิน (Mini)
· ชนิดของคอนเนคเตอร์: D-Sub 15 พิน (Mini) ตัวผู้ - D-Sub 15 พิน (Mini) ตัวผู้
· ชนิดของสายเคเบิล: บาง (คอมโพสิตโคแอ็กเชียล)
· วิธีการชีลด์: ชีลด์สองชั้น
· ความยาวของสาย: 1.0 ม. หมายเหตุ: ไม่รวมคอนเนคเตอร์
· ความหนาของสาย: ประมาณ 4.0 มม.
· สี: สีดำ
· ขนาดบรรจุภัณฑ์: กว้าง 35 มม. × ลึก 85 มม. × สูง 210 มม.
· น้ำหนักบรรจุภัณฑ์: 0.112 กก.
· รหัส JAN: 4953103459915

รหัสสินค้า
CAC-C10BK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 634.83

PC CABLE 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CAC-C10BK ในชุด สาย D-Sub 15 พิน (Mini) / คอนเนคเตอร์กะทัดรัด / 1.0 ม. / สีดำ