(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

microSDHC Card / With Data Recovery Service / Class 4 / 32 GB

microSDHC Card / With Data Recovery Service / Class 4 / 32 GB

[Features]
If you ever need it, this microSDHC memory card lets you use the data recovery service free of charge 1 time within the 1-year warranty period.

[Product specifications]
· This microSDHC memory card lets you use the data recovery service free of charge 1 time within the 1-year warranty period.
 *The data recovery service is not guaranteed to fully recover all of the data from the product, depending on its condition. The manufacturer is not responsible for any data loss.
· Ideal for saving photos, movies, etc. from smartphones and tablets.
· Compliant with SD Speed Class 4, which provides guaranteed high read/write speeds. Achieves a minimum guaranteed read/write speed of 4 MB/s.
· Compliant with JIS Waterproofing Protection Grade 7 (IPX7), with water resistant specifications that protect the memory card even if it accidentally gets wet during swap-out. (Excluding conversion adapter)
· Equipped with copyright protection functionality employing CPRM technology.
· SD adapter included.
· Memory standard: microSDHC, Class 4
· Interface: microSD
· Memory capacity: 32 GB
· Minimum guaranteed speed: 4 MB/sec
· External dimensions: width 15.0 mm × height 11.0 mm × depth1.0 mm
· Weight: approx. 0.4 g
· Accessories: SD conversion adapter × 1 · Warranty period: 1 year (includes data recovery service)
· Other: JIS Waterproofing Protection Grade 7 (IPX7) compliant *Main body only
· Package size: width 84 mm × depth 137 mm × height 5 mm
· Package weight: 0.01 kg
· JAN code: 4953103445628

Part Number
MF-MSD032GC4R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
18 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MF-MSD032GC4R in the microSDHC Card / With Data Recovery Service / Class 4 / 32 GB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MF-MSD032GC4R ในชุด microSDHC Card / With Data Recovery Service / Class 4 / 32 GB

Additional Products in this Category

Tech Support