(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

SDXC Card / With Data Recovery Service / Class 10 / 64 GB

SDXC Card / With Data Recovery Service / Class 10 / 64 GB

[Features]
If you ever need it, this SDXC memory card lets you use the data recovery service free of charge 1 time within the 1-year warranty period.

[Product specifications]
· This SDXC memory card lets you use the data recovery service free of charge 1 time within the 1-year warranty period.
 *The data recovery service is not guaranteed to fully recover all of the data from the product, depending on its condition. The manufacturer is not responsible for any data loss.
· Ideal for use with digital cameras and digital video cameras.
· Compliant with the UHS-I / UHS Speed Class 1 high-speed interface standard, and SD Speed Class 10, providing guaranteed high read/write speeds. Achieves a minimum guaranteed read/write speed of 10 MB/s.
 *Can also be operated with UHS-I interface non-compliant equipment. Use with compatible devices for best performance.
· Equipped with copyright protection functionality employing CPRM technology.
· Memory standard: SDXC, Class 10
· Interface: SD
· Memory capacity: 64 GB
· Minimum guaranteed speed: 10 MB/sec
· External dimensions: width 24.0 mm × height 32.0 mm × depth 2.1 mm
· Weight: approx. 2.0 g · Warranty period: 1 year (including data recovery service)
· Package size: width 84 mm × depth 137 mm × height 5 mm
· Package weight: 0.01 kg
· JAN code: 4953103445567

Part Number
MF-FSD064GC10R
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MF-FSD064GC10R in the SDXC Card / With Data Recovery Service / Class 10 / 64 GB series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MF-FSD064GC10R ในชุด SDXC Card / With Data Recovery Service / Class 10 / 64 GB

Additional Products in this Category

Tech Support