1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่ง เฟรม ชั่วคราวซีรี่ส์ EM เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชนิด G

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับวาง ท่อเหล็ก ลงในผนังกั้น, ติดตั้ง ท่อเหล็ก แนวตั้ง, เดิน ท่อเหล็ก ผ่านคาน ฯลฯ
·สามารถเชื่อมต่อและแยกออกได้ในการดำเนินการเดียว

รหัสสินค้า
MFSH-16GE
MFSH-22GE
MFSH-28GE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้

฿ 102.97

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 6 วัน ท่อ PF 16 (ยกเว้น MF)

฿ 120.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 2 ชิ้น 6 วัน ท่อ PF 22 (ยกเว้น MF)

฿ 216.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 1 ชิ้น 6 วัน ท่อ PF 28 (ยกเว้น MF)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี มิลค์กี้ไวท์ วัสดุ เรซิน ชนิด G