1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์รัดแยกสแตนเลสคู่ สำหรับท่อ PF

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แคลมป์รัดแยกสแตนเลสคู่ สำหรับท่อ PF
  • แคลมป์รัดแยกสแตนเลสคู่ สำหรับท่อ PF
  • แคลมป์รัดแยกสแตนเลสคู่ สำหรับท่อ PF
  • แคลมป์รัดแยกสแตนเลสคู่ สำหรับท่อ PF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สำหรับยึดท่อ PF แบบลอย
· ทำจากสแตนเลสที่มีความทนทานต่อสนิม

รหัสสินค้า
SSTF-16
SSTF-16J
SSTF-16M
SSTF-22
SSTF-22J
SSTF-22K
SSTF-22M
SSTF-28
SSTF-28J
SSTF-28K
SSTF-28M
SSTF-30
SSTF-30J
SSTF-30K
SSTF-36
SSTF-36J
SSTF-36K
SSTF-36M
SSTF-42
SSTF-42J
SSTF-42K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่ใช้งานร่วมกันได้ ความยาว
(มม.)
สี ความกว้าง
(มม.)
ความเข้ากันได้ / การใช้งาน

฿ 59.13

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน เงินท่อ PF 16, VE1660.5-15สายเคเบิ้ล CV: 22□ × 4C, 38□ × 2C สายเคเบิ้ล SV: 22 × C, 22 × 3C

฿ 108.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อ PF 16, VE1660.5เบจ15สายเคเบิ้ล CV: 22□ × 4C, 38□ × 2C สายเคเบิ้ล SV: 22□ × 2C, 22 × 3C

฿ 108.39

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 16, VE1660.5สีขาวขุ่น15สายเคเบิ้ล CV: 22□ × 4C, 38□ × 2C สายเคเบิ้ล SV: 22□ × 2C, 22 × 3C

฿ 51.88

OTHER PARTS 20 ชิ้น 6 วัน เงินท่อ PF 22, เหล็กบาง C-3167-19สายเคเบิ้ล CV: 60□ × 2C สายเคเบิ้ล SV: 38□ × 3C, 60□ × 2C

฿ 118.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อ PF 22, เหล็กบาง C-3167เบจ19สายเคเบิ้ล CV: 60□ × 2C สายเคเบิ้ล SV: 38□ × 3C, 60□ × 2C

฿ 118.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อ PF 22, เหล็กบาง C-3167สีดำ19สายเคเบิ้ล CV: 60□ × 2C สายเคเบิ้ล SV: 38□ × 3C, 60□ × 2C

฿ 118.06

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 22, เหล็กบาง C-3167สีขาวขุ่น19สายเคเบิ้ล CV: 60□ × 2C สายเคเบิ้ล SV: 38□ × 3C, 60□ × 2C

฿ 73.16

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน เงินท่อ PF 2889-25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 2C

฿ 186.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อ PF 2889เบจ25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 2C

฿ 186.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อ PF 2889สีดำ25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 2C

฿ 186.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 20 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 2889สีขาวขุ่น25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 2C

฿ 99.94

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เงินMF-3091.5-25สายเคเบิ้ล SV: 100□ × 2C

฿ 210.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจMF-3091.5เบจ25สายเคเบิ้ล SV: 100□ × 2C

฿ 210.19

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีดำMF-3091.5สีดำ25สายเคเบิ้ล SV: 100□ × 2C

฿ 287.00

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เงินท่อ PF 3694.5-25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 4C, 150□ × 3C

฿ 233.81

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อ PF 3694.5เบจ25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 4C, 150□ × 3C

฿ 233.81

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อ PF 3694.5สีดำ25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 4C, 150□ × 3C

฿ 233.81

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน มิลค์กี้ไวท์ท่อ PF 3694.5สีขาวขุ่น25สายเคเบิ้ล CV: 100□ × 4C, 150□ × 3C

฿ 137.46

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน เงินท่อ PF 42104.5-25-

฿ 311.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีเบจท่อ PF 42104.5เบจ25-

฿ 311.61

PROTECTIVE TUBE OPTION 10 ชิ้น 6 วัน สีดำท่อ PF 42104.5สีดำ25-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าไร้สนิม วัสดุ สเตนเลส